ECO-RAIL-2 alimentatore monofase
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/20ADC
Codice: | 85137 |
Peso: | 1.6 kg |
Paese di origine: | CN |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 20 A
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 20 A




Dati tecnici
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2 |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+40 °C, ...+55 °C derating (temp. di stoccaggio -20...+85 °C) |
Umidità relativa | 20...90%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Rendimento | 89% (115 V AC); 90% (230 V AC) |
Connessione | Morsetti a vite |
Dimensioni H×L×P | 124×105×124 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC ±1%; 23...28 V regolabile |
---|---|
Indicatore LED | LED (verde) per tensione d'uscita |
Corrente di uscita | 20 A (+40 °C); 16 A (+55 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC) |
Ondulazione residua | max. 50 mV eff/rms |
Picchi | max. 100 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Utilizzo in parallelo/in serie | no/si (max. 2 unità) |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 90...132 V AC/173...264 V AC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 7.8 A (100 V AC); 4.0 A (200 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 40 A (230 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Fusibile in ingresso (interno) | 12 A (T) |
Product article number of manufacturer | 85137 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879694636 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Cacciavite ----
---- Corrente di alimentazione ----