Eco-Power alim. switching mono. 24VDC/ 1,3A
IN: 90-264 VAC VAC OUT: 24V/1,3ADC
Codice: | 85151 |
Peso: | 0.24 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 90...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 1.3 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 1.3 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
---|---|
Commutabilità in parallelo | no |
Connessione in serie | si |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 100 V |
Tensione di ingresso CA max | 240 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,7 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,4 A |
Inrush current max. | 20 A |
Prefusibile esterno per fase max | 16 A |
Rendimento | 85 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 23,76 V |
Tensione di uscita CC max | 24,24 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 1,3 A |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M3 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 36 mm |
Larghezza | 77 mm |
Profondità | 105 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Derating da | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 20 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 90 % Senza condensazione |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080446 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----