Emparro 2,5-100-240/48 S
Fissaggio a vite
Codice: | 85722 |
Prodotto alternativo: | 85437 |
Peso: | 0.73 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 2.5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 2.5 A





Dati tecnici
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 4 fori |
Range temperatura | -40...+60 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+80 °C) |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Rendimento | 92.8% (110 V AC); 94.6 % (230 V AC) |
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
Dimensioni H×L×P | 123×50×138 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regolabile |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Indicatore LED | LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico, surriscaldamento o cortocircuito |
Corrente di uscita | 2.5 A |
Tempo di ritenuta | min. 30 ms (100 V AC); 2.5 A (48 V DC) |
Ondulazione residua | max. 50 mV eff/rms |
Picchi | max. 200 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Utilizzo in parallelo/in serie | max. 5 unità/max. 2 unità |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (240 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 3.5 A (230 V AC) |
Fattore di potenza | 0.87 (230 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Fusibile in ingresso (interno) | 6.3 A (T) |
Product article number of manufacturer | 85722 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879670166 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----