Ti potrebbe interessare anche
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
Ingresso
Tensione d'ingresso | 3× 324...572 V AC/450...745 V DC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 1.3 A (3× 360 V AC); 1.0 A (3× 500 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 13 A (3× 500 V AC) |
Fattore di potenza | 0.65 (3× 500 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Fusibile in ingresso (interno) | 3× 6.3 A (T) |
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Rendimento | 94.8% (3× 400 V AC); 94.5% (3× 480 V AC) |
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 4 fori |
Dimensioni H×L×P | 143×65×167 mm |
Range temperatura | -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+85 °C) |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 5 s) |
Corrente di uscita | 15 A (70 °C); 20 A (60 °C); 24 A (45 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 40 ms (3× 500 V AC) |
Ondulazione residua | max. 20 mV eff/rms |
Picchi | max. 90 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico, permanentemente del 20% (fino a 45 °C) |
Indicatore LED | LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico, surriscaldamento o cortocircuito |
Utilizzo in parallelo/in serie | max. 3 unità |
dati commerciali
EAN | 4048879669023 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044090 |
paese di origine | CZ |