Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Ti potrebbe interessare anche

INPUT: 3× 324...572 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 40 A
Dati generali
Norme IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Umidità relativa 5...95%, senza condensa
Grado di protezione IP20
Rendimento 93.7% (3× 400 V AC); 93.5% (3× 480 V AC)
Connessione Morsetti a molla a innesto
Dimensioni H×L×P 138×109×182 mm
Uscita
Tensione d'uscita 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Indicatore LED LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico, surriscaldamento o cortocircuito
Corrente di uscita 30 A (70 °C); 40 A (60 °C); 48 A (45 °C)
Tempo di ritenuta min. 40 ms (3× 500 V AC)
Ondulazione residua max. 20 mV eff/rms
Picchi max. 90 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico, permanentemente del 20% (fino a 45 °C)
Utilizzo in parallelo/in serie max. 3 unità
Ingresso
Tensione d'ingresso 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Corrente d'ingresso 2.3 A (3× 360 V AC); 1.6 A (3× 500 V AC)
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms max. 14 A (3× 500 V AC)
Fattore di potenza 0.88 (3× 500 V AC)
Frequenza 50...60 Hz
Fusibile in ingresso (interno) 3× 6.3 A (T)
dati commerciali
EAN 4048879538657
eClass 27049002
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85044090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 85693_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85693_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85693_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85693_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85693_01-10.20_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85693_TAA00000H4- DNVGL-2021.07.20_gl_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dati di prodotto 85693_pd_x_11.zip
  • Download File di progettazione 85693_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 85693_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 85693_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 85693_ina_4_14.pdf
Certificazioni
Certificazioni
Certificazioni
* più IVA, più costi d'invio