Emparro alimentatore trifase 5A
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, fissaggio a vite
Codice: | 85695 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.625 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 3 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 3 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno | 6,3 A |
---|---|
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso 1 CA | 360 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 500 V |
Tensione di ingresso CA min | 324 V |
Tensione di ingresso CA max | 572 V |
Tensione di entrata CC min | 450 V |
Tensione di entrata CC max | 745 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,45 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,3 A |
Inrush current max. | 9,5 A @ 500 V |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Rendimento | 92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 24 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 6 A |
Durata Power Boost min | 5 s |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 25 ms @ 3× 360 V AC |
Power Boost | 150 % |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 4 fori |
---|---|
Altezza | 143 mm |
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 143 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Derating da | 45 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
Certificazioni
SEMI F47 | compliant |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output / Alarm |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
PIN 5 | 13 |
PIN 6 | 14 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879669009 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Filtro di rete ----
---- Corrente di alimentazione ----