Emparro alimentatore trifase
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
Codice: | 85690 |
Prodotto alternativo: | 85000 |
Peso: | 0.66 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A





Dati tecnici
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Range temperatura | -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+85 °C) |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Rendimento | 92.5% (3× 400 V AC); 91.8% (3× 480 V AC) |
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
Dimensioni H×L×P | 143×50×143 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 5 s) |
Indicatore LED | LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico, surriscaldamento o cortocircuito |
Corrente di uscita | 3.7 A (70 °C); 5.0 A (60 °C); 6.0 A (45 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 25 ms (3× 360 V AC); 5 A (24 V DC) |
Ondulazione residua | max. 20 mV eff/rms |
Picchi | max. 50 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico, permanentemente del 20% (fino a 45 °C) |
Utilizzo in parallelo/in serie | max. 3 unità |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 3× 324...572 V AC/450...745 V DC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 0.45 A (3× 360 V AC); 0.3 A (3×500 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 9.5 A (3× 500 V AC) |
Fattore di potenza | 0.61 (3× 400 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Fusibile in ingresso (interno) | 3× 6.3 A (T) |
Product article number of manufacturer | 85690 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879538534 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Filtro di rete ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----
---- Fusibile elettronico ----