Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Emparro alimentatore trifase
Il prodotto può differire dall'immagine

Emparro alimentatore trifase

IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/40ADC
Codice: 87693
Prodotto alternativo:    85693
Peso: 2.732 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
INPUT: 3× 324...572 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 40 A
Piastra verniciata
Certificazioni
Certificazioni
Certificazioni
Dati generali
Norme IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -40...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Umidità relativa 5...95%, senza condensa
Grado di protezione IP20
Rendimento 93.7% (3× 400 V AC); 93.5% (3× 480 V AC)
Connessione Morsetti a molla a innesto
Dimensioni H×L×P 138×109×182 mm
Uscita
Tensione d'uscita 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Indicatore LED LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico, surriscaldamento o cortocircuito
Corrente di uscita 30 A (70 °C); 40 A (60 °C); 48 A (45 °C)
Tempo di ritenuta min. 40 ms (3× 500 V AC)
Ondulazione residua max. 20 mV eff/rms
Picchi max. 90 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico, permanentemente del 20% (fino a 45 °C)
Utilizzo in parallelo/in serie max. 3 unità
Ingresso
Tensione d'ingresso 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Corrente d'ingresso 2.3 A (3× 360 V AC); 1.6 A (3× 500 V AC)
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms max. 14 A (3× 500 V AC)
Fattore di potenza 0.88 (3× 500 V AC)
Frequenza 50...60 Hz
Fusibile in ingresso (interno) 3× 6.3 A (T)
dati commerciali
EAN 4048879538732
eClass 27049002
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85044090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 87693_E200364-NMTR7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 87693_E200364-NMTR_UL_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Registered CA 87693_E181433-QQGQ8_URC_Z_B.PDF
  • Download Approvazioni: UL Registered US 87693_E181433-QQGQ2_UR_Z_B.PDF
  • Download Certificati: GL  87693_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_GL_Z_C.PDF
  • Download Documento: Dati di prodotto 87693_PD_X_12.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 87693_INA_4_13.PDF
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 87693_03-10.20_CE_Z_B.PDF
  • Download Informazioni: MTBF Report 87693_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
* più IVA, più costi d'invio