Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Evolution+ al. switch. trif. 24VDC/5A(c.a.)
Il prodotto può differire dall'immagine

Evolution+ al. switch. trif. 24VDC/5A(c.a.)

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/5ADC
Codice: 85640
Prodotto alternativo:    87690
Peso: 1 kg
Questo articolo non è disponibile attualmente e deve essere riordinato.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 5 A
Dati generali
Norme IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Protezioni Piastra verniciata
Umidità relativa 5...95%, senza condensa
Grado di protezione IP20
Rendimento 86% (3× 400 V AC); 86% (3× 520 V AC)
Connessione Morsetti a vite
Dimensioni H×L×P 132×83×98 mm
Uscita
Tensione d'uscita 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regolabile
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Indicatore LED LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico
Uscita di segnalazione Relè elettronico max. 30 V DC/0.1 A, segnalazione cumulativa allarme
Corrente di uscita 5 A (+55 °C); 3 A (+70 °C)
Tempo di ritenuta min. 30 ms (400 V AC)
Ondulazione residua max. 50 mV eff/rms
Picchi max. 100 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico
Utilizzo in parallelo/in serie max. 5 unità/max. 2 unità
Ingresso
Tensione d'ingresso 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Fusibile esterno 3× 10 A (T)
Corrente d'ingresso 3× 0.45 A
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms max. 10 A
Frequenza 50...60 Hz
dati commerciali
EAN 4048879326780
eClass 27049002
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85044090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Istruzioni d'installazione 85640_ina_4_13.pdf
Certificazioni
Certificazioni
* più IVA, più costi d'invio