Evolution alim. switching trifase 48VDC/20A
IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/20ADC
Codice: | 85011 |
Peso: | 3 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 20 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 20 A



Dati tecnici
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Range temperatura | -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C) |
Protezioni | Piastra verniciata |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Rendimento | 92.5% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC) |
Connessione | Morsetti a vite |
Dimensioni H×L×P | 132×164×142 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regolabile |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Indicatore LED | LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico |
Uscita di segnalazione | Relè elettronico max. 30 V DC/0.1 A, segnalazione cumulativa allarme |
Corrente di uscita | 20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 17 ms (400 V AC) |
Ondulazione residua | max. 50 mV eff/rms |
Picchi | max. 100 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Utilizzo in parallelo/in serie | max. 5 unità/no |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 3× 324...572 V AC/480...745 V DC |
---|---|
Fusibile esterno | max. 3× 20 A |
Corrente d'ingresso | 3× 1.9 A |
Frequenza | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 85011 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879384803 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----
---- Fusibile elettronico ----