MCS-B alim. switching mono. 24VDC/ 10A
IN: 100-265VAC OUT: 24V/10ADC
Codice: | 85165 |
Peso: | 0.831 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 10 A
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 10 A






Dati tecnici
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Range temperatura | -25...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. di stoccaggio -25...+85 °C) |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Rendimento | 83% (115 V AC); 85% (230 V AC) |
Dimensioni H×L×P | 128×68×165 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regolabile |
---|---|
Indicatore LED | LED (verde) per tensione d'uscita |
Corrente di uscita | 10 A (+40 °C); 8 A (+55 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC) |
Ondulazione residua | max. 20 mV eff/rms |
Picchi | max. 100 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Utilizzo in parallelo/in serie | max. 5 unità/max. 2 unità |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 100...265 V AC |
---|---|
Fusibile esterno | max. 16 A |
Corrente d'ingresso | 3.4 A (115 V AC); 2.2 A (230 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 40 A |
Frequenza | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 85165 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879080354 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Screwdriver ----
---- Mount for Cylindrical Fuse ----
---- Current Supply ----