Ti potrebbe interessare anche
INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
Ingresso
Tensione d'ingresso | 95...132 V AC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 2.2 A (115 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 15 A |
Fusibile esterno | max. 10 A |
Frequenza | 50...60 Hz |
Dati generali
Norme | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Rendimento | 84% |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Dimensioni H×L×P | 115×54×125 mm |
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C) |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile |
---|---|
Corrente di uscita | 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 20 ms (115 V AC) |
Ondulazione residua | max. 20 mV eff/rms |
Picchi | max. 80 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Indicatore LED | LED (verde) per tensione d'uscita |
Caratteristica di disinserimento selezionabile | ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo) |
Utilizzo in parallelo/in serie | si/si |
dati commerciali
EAN | 4048879080538 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044090 |
paese di origine | CZ |