Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MCS alim. trifase switching al primario

IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC
Codice: 85095
Prodotto alternativo:    85691
Peso: 1.28 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate

Dati generali
Norme IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Umidità relativa 30...90%, senza condensa
Rendimento 90%
Dimensioni H×L×P 127×68×160 mm
Uscita
Tensione d'uscita 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile
Indicatore LED LED (verde) per tensione d'uscita
Caratteristica di disinserimento selezionabile ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo)
Corrente di uscita 10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C)
Tempo di ritenuta min. 10 ms (400 V AC)
Ondulazione residua max. 20 mV eff/rms
Picchi max. 100 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico
Utilizzo in parallelo/in serie si/si
Ingresso
Tensione d'ingresso 3× 340...460 V AC
Fusibile esterno max. 3× 4 A
Corrente d'ingresso 3× 0.7 A
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms max. 25 A
Frequenza 50...60 Hz
Product article number of manufacturer 85095

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879080484
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: EAC 85095_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 85095_ina_4_11.pdf
  • Download File di progettazione: DXF 85095_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: STP 85095_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85095_45-10.20_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10_21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85095_45-10.20_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTBF Report 85095_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Electronic circuit breaker ----
---- Screwdriver ----
---- Current Supply ----
* più IVA, più costi d'invio