MPS alim. monofase switching al primario
IN: 95-265VAC OUT: 24V/3ADC
Codice: | 85051 |
Peso: | 0.6 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Corrente: 3 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
OUTPUT: 24 V DC
Corrente: 3 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo | no |
---|---|
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 95 V |
Tensione di ingresso CA max | 265 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 1,5 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,75 A |
Inrush current max. | 20 A |
Prefusibile esterno per fase max | 10 A |
Rendimento | 84 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 23,76 V |
Tensione di uscita CC max | 24,72 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 3 A |
Corrente di uscita (UL) | 3,5 A |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 132 mm |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 71 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080736 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----