Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MPS alim. trifase switching al primario
Il prodotto può differire dall'immagine

MPS alim. trifase switching al primario

IN: 340-460VAC OUT: 22-28V/20ADC
Codice: 85067
Prodotto alternativo:    85692
Peso: 2.4 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

INPUT: 3× 360...440 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 20 A
Ingresso
Tensione d'ingresso 3× 360...440 V AC
Fusibile esterno max. 10 A
Frequenza 50...60 Hz
Corrente d'ingresso 3× 0.84 A
Dati generali
Norme EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715), piastra aggiuntiva per fissaggio a vite cod. 89500
Rendimento 90%
Umidità relativa 30...90%, senza condensa
Dimensioni H×L×P 132×243×123 mm
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Uscita
Tensione d'uscita 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regolabile
Corrente di uscita 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)
Tempo di ritenuta min. 3 ms (400 V AC)
Ondulazione residua max. 20 mV eff/rms
Picchi max. 100 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico
Controllo di fase Interruzione durante funzionamento bifase
Indicatore LED LED (verde): in funzione; LED (rosso): spento; LED (giallo): preallarme in caso di surriscaldamento o sovraccarico
Utilizzo in parallelo/in serie si/si
dati commerciali
EAN 4048879080613
eClass 27049002
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 85067_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 85067_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 85067_ina_4_13.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio