Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Picco alim. switching monofase 12VDC/0.85A
Il prodotto può differire dall'immagine

Picco alim. switching monofase 12VDC/0.85A

fissaggio a vite
Codice: 87012
Prodotto alternativo:    85372
Peso: 0.19 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Corrente: 0.85 A
Morsetto a vite: 0.14…1.5 mm²
Dati generali
Norme EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Umidità relativa 20...90%, senza condensa
Grado di protezione IP20
Rendimento 86% (110 V AC); 88% (230 V AC)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura 0...+50 °C, ...+60 °C derating (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Uscita
Tensione d'uscita 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V regolabile
Corrente di uscita 0.85 A (+50 °C); 0.085 A (+70 °C)
Tempo di ritenuta 10...25 ms (115 V AC)
Ondulazione residua max. 20 mV eff/rms
Picchi max. 100 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore LED LED (verde) per tensione d'uscita
Utilizzo in parallelo/in serie max. 5 unità/max. 2 unità
Ingresso
Tensione d'ingresso 100...240 V AC/120...370 V DC
Corrente d'ingresso 0.2 A (115 V AC); 0.12 A (230 V AC)
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms max. 30 A
Frequenza 50...60 Hz
Fusibile esterno max. 10 A
dati commerciali
EAN 4048879299404
eClass 27049002
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044090
paese di origine CN
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 87012_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 87012_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 87012_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 87012_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 87012_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 87012_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 87012_ina_4_12.pdf
cURus
cULus
* più IVA, più costi d'invio