Ti potrebbe interessare anche
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 1.25 A
Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm²
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 1.25 A
Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm²
Ingresso
Tensione d'ingresso | 100...240 V AC/120...370 V DC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 0.6 A (115 V AC); 0.4 A (230 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 40 A |
Frequenza | 50...60 Hz |
Fusibile esterno | max. 10 A |
Dati generali
Norme | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Umidità relativa | 20...90%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Rendimento | 86% (110 V AC); 88% (230 V AC) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+50 °C, ...+60 °C derating (temp. di stoccaggio -25...+85 °C) |
Dimensioni H×L×P | 91×53×57 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile |
---|---|
Corrente di uscita | 1.25 A (+50 °C); 0.125 A (+70 °C) |
Tempo di ritenuta | 10...25 ms (115 V AC) |
Ondulazione residua | max. 20 mV eff/rms |
Picchi | max. 100 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Indicatore LED | LED (verde) per tensione d'uscita |
Utilizzo in parallelo/in serie | max. 5 unità/max. 2 unità |
dati commerciali
EAN | 4048879299459 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044090 |
paese di origine | CN |