filtro motore estraibile
varistore, 3x575VAC/5,5kW
Codice: | 236142 |
Peso: | 1.52 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
3× 575 V AC
VDR/star
10.0 m
Cavo PUR nero, 4× 1.5 mm², fili numerati, privi di alogeni
VDR/star
10.0 m
Cavo PUR nero, 4× 1.5 mm², fili numerati, privi di alogeni
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 10 ... 400 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 575 V |
Installazione | Collegamento
Gender | female |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 10 + PE |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 72 mm |
---|---|
Larghezza | 93 mm |
Profondità | 43 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879015141 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----