filtro per conn. elettrov. forma A - 18mm
con LED, 48VAC/DC/50VA/W
Codice: | 3124017 |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
48 V AC/DC
LED
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
LED
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Potenza di ritenuta max | 50 W |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 30 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 53 V |
Tensione di entrata CC min | 30 V |
Tensione di entrata CC max | 53 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Colore alloggiamento | nero |
Materiale custodia | PA |
Materiale morsetti | Bronze |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 37 mm |
---|---|
Larghezza | 39 mm |
Profondità | 30 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13) | 130 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879012287 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----