MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A mod. optoaccopp.
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
Codice: | 52571 |
Prodotto alternativo: | 6652571 |
Peso: | 0.04 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Triac 1 A
53 V DC
Morsetti a vite
53 V DC
Morsetti a vite
Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | 0...+60 °C |
Test tensione d'isolamento | 2.5 kV |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Dimensioni H×L×P | 78×6.2×70 mm |
Uscita
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 1 mA |
---|---|
Tempo di commutazione ON/OFF | 10/10 ms |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 1.5 V AC |
Tensione commutabile | 12...250 V AC |
Frequenza di commutazione | max. 2 Hz, a seconda del circuito di protezione |
Corrente per uscita | 10 mA...1 A |
Ingresso
Corrente di comando | 12 mA (24 V DC) |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...3 V DC |
Intervallo tensione ON | 12...53 V DC |
Indicatore LED | LED (giallo) |
dati commerciali
EAN | 4048879026734 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1.000 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |