portaschede formato Europa
SKP 32/1 F, 250V/4A,fila b,z
Codice: | 63010 |
Peso: | 0.298 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Morsetti a vite
32 poli F (EN 60603)
Fila b, z
250 V AC
Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.
The D2 size is for a card senza a front plate.
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
32 poli F (EN 60603)
Fila b, z
250 V AC
Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.
The D2 size is for a card senza a front plate.
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max | 4 mm² |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 32 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | I |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di costruzione barra prese | F (EN 60603) |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879042192 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |