portaschede formato Europa
SKP 64/IB
Codice: | 63042 |
Peso: | 0.362 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Morsetti a vite
64 poli B (EN 60603)
Fila a, b
Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.
The D2 size is for a card senza a front plate.
64 poli B (EN 60603)
Fila a, b
Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.
The D2 size is for a card senza a front plate.


Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 250 V AC |
---|---|
Corrente d'esercizio | max. 2 A |
Gruppo materiale | EN 60664-1 sovratensione, categoria I |
Materiale | Plastica, antifiamma |
Configurazione | 64 poli B (EN 60603) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite |
---|---|
Connessione | 4 mm² monofilo |
Dimensioni H×L×P | 137×63×170 mm |
Descrizione
Descrizione funzioni | Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi esser |
---|
Product article number of manufacturer | 63042 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
EAN | 4048879042093 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |