Il prodotto può differire dall'immagine
MSVD presa di potenza GB
British Standard (BS1363) con LED, 250VAC
Codice: | 676316 |
Peso: | 0.08 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Inghilterra (bianco)
LED (giallo)
Morsetti a vite: max. 4 mm²
LED (giallo)
Morsetti a vite: max. 4 mm²
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente d'esercizio | 13 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 56 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879039246 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |