Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO SAFE+ STEP 24
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO SAFE+ STEP 24

24 VAC/DC - 3 contatti N/A / 1 contatto N/C
Codice: 3000-33113-3020050
Peso: 0.32 kg
  Disponibile
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 A
Controllo protezione porte
Controllo tappeto di sicurezza
Reset/start automatico/manuale
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione d'ingresso 24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Corrente d'ingresso max. 3.7 VA/1.6 W (24 V DC)
Indicatori di sicurezza
PL fino a e
Categoria fino a 4
DC 99%
SIL fino a 3
Durata 20 anni
Categoria d'uso
Contatti d sicurezza (STOP 0) max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con soppressore adatto
AC-15 6 A (230 V AC) STOP0
DC-13 6 A (24 V DC) STOP0
Dati generali
Durata mecc./ elett. 10 000 000 cicli / a seconda del carico
Connessione Morsetti a molla plug-in
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Dimensioni H×L×P 100×45×121 mm
Range temperatura -25...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 8 A
N. di contatti ausiliari 1 - (41-42)
N. di uscite di allarme 0
N. di contatti di sicurezza 3 - (13-14); (23-24); (33-34)
Materiale contatto Ag Sn O, autopulente, a logica positiva
dati commerciali
EAN 4048879367585
eClass 27371819
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 3000-33113-3020050_01-205-5308.01-17-09-03-2022_tuev_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 3000-33113-3020050_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 3000-33113-3020050_E172109-NKCR_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 3000-33113-3020050_07-10.17_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS informazioni EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 3000-33113-3020050_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 3000-33113-3020050_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 3000-33113-3020050_ina_2_12.pdf
  • Download Software e driver 3000-33113-3020005_TB3_x_21.zip
cULus
* più IVA, più costi di spedizione