Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IR 24 relè a innesto
Il prodotto può differire dall'immagine

IR 24 relè a innesto

IN: 24 VAC - OUT: 250 VAC/DC / 7 A
Codice: 61402
Prodotto alternativo:    51410
Peso: 0.02 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

4 contatti di scambio
24 V DC
Relè con tensioni diverse disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Tensione commutabile max. 250 V AC/110 V DC
Corrente di commutazione max. 5 A
Commutazione (a seconda della tensione) max. 1250 VA/100 W
Potenza di ritenuta max. 1.4 VA/0.9 W
Tempo di commutazione 18 ms
Dati generali
Dimensioni H×L×P 36×28×21 mm
Materiale (morsetti) Ag Ni; Ag hv
dati commerciali
EAN 4048879025751
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine IT
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio