Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
K 4-24 relè a innesto
Il prodotto può differire dall'immagine

K 4-24 relè a innesto

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 2 A
Codice: 61422
Prodotto alternativo:    61436
Peso: 0.03 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

4 contatti di scambio
24 V DC
Relè con tensioni diverse disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Tensione commutabile max. 125 V AC/250 V DC
Corrente di commutazione max. 2 A
Commutazione (a seconda della tensione) max. 50 VA/35 W
Potenza di ritenuta max. 2.2 VA/0.9 W
Tempo di commutazione 7.5 ms
Dati generali
Dimensioni H×L×P 30×30×19 mm
Materiale (morsetti) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
dati commerciali
EAN 4048879025713
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine SI
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio