Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 12,4 24V-2S relè d'uscita
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 12,4 24V-2S relè d'uscita

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Codice: 52104
Prodotto alternativo:    6652104
Peso: 0.047 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

2 contatto NA
6 A
24 V AC/DC
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione - corrente di connessione 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
Indicatore LED LED (verde)
Categoria d'uso
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 20 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 4 kV; separazione sicura (EN 60947-1)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura -20...+55 °C
Dimensioni H×L×P 90×12.4×70 mm
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 6 A
Corrente minima di carico 100 mA (12 V DC)
Commutazione (a seconda della tensione) max. 1500 VA/120 W
Frequenza di commutazione max. 10 Hz
Materiale contatto Ag Sn O2
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 10/15/1.5 ms
dati commerciali
EAN 4048879027120
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 52104_1254-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52104_2003010303064029-03-11-20_ccc_z_f.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 52104_p8_2_50.zip
CCC
* più IVA, più costi d'invio