MIRO 12,4 24V-2S relè d'uscita
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Codice: | 6652106 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.044 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
2 contatto NA
6 A
24 V AC/DC
Morsetti a molla
safe separation (EN 60947-1)
6 A
24 V AC/DC
Morsetti a molla
safe separation (EN 60947-1)
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 24 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 19,2 V |
Tensione di ingresso CA max | 30 V |
Tensione di entrata CC | 24 V |
Tensione di entrata CC min | 19,2 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Corrente d'ingresso | 16 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Frequenza di commutazione max | 10 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 1500 VA |
Potenza di commutazione CC max | 120 W |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione CC | 100 mA |
Corrente di commutazione max | 6 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 4 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 20000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 20000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 15 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 1,5 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Sn O2 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 12,4 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 23 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 24 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879022057 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Accessori
---- Etichetta per morsetto ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----