Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 6.2 24V-1U relè d'uscita funz. Isolam.  6652010
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 24V-1U relè d'uscita funz. Isolam.

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Codice: 6652010
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 contatto di scambio
6 A
24 V AC/DC
con funzione di separazione sul circuito d'uscita
Morsetti a molla
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 24 V
Tensione di ingresso CA min 19,2 V
Tensione di ingresso CA max 30 V
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 19,2 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 17 mA
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max 10 Hz
Potenza di commutazione CA max 1500 VA
Potenza di commutazione CC max 120 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione CC 100 mA
Corrente di commutazione max 6 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED verde
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 4 kV
Durata utile elettrica 20000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 20000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 15 ms
Tempo di reazione max 10 ms
Tempo di rimbalzo max 1,5 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Sn O2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 12
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 11
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 1
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879022170
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CCC  6652010_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Approvazioni: CSA CA 6652010_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: CSA US 6652010_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered CA 6652010_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 6652010_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: P8 6652010_p8_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6652010_1303-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6652010_1303-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 6652010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etichetta per morsetto ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio