Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MKS-RM 111/24V
Il prodotto può differire dall'immagine

MKS-RM 111/24V

Codice: 51302
Prodotto alternativo:    51300
Peso: 0.12 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

1 relè; 1 contatto NA/1 contatto NC
6 A
24 V DC
comando a logica positiva
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione - corrente di connessione 24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA
Indicatore LED LED (verde)
Categoria d'uso
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 10 000 000 cicli / a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 4.0 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715)
Range temperatura -20...+50 °C
Dimensioni H×L×P 86×22.5×62 mm
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 6 A
Corrente minima di carico 10 mA
Commutazione (a seconda della tensione) max. 1500 VA/100 W
Frequenza di commutazione max. 5 Hz
Materiale contatto Ag Ni 10 hv
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 15/15/1.5 ms
dati commerciali
EAN 4048879027670
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 51302_1203-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* più IVA, più costi d'invio