RMIE 11/24 relè d'ingresso
IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Codice: | 51610 |
Peso: | 0.038 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
1 relè; 1 contatto di scambio
1 A
24 V DC
Morsetti a vite
1 A
24 V DC
Morsetti a vite
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC | 24 V |
---|---|
Tensione di entrata CC min | 19,2 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Corrente d'ingresso | 12 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 0,5 A @ 50 V |
---|---|
Additional condition switching frequency | with load |
Frequenza di commutazione max | 0,1 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 60 VA |
Potenza di commutazione CC max | 30 W |
Tensione di commutazione CA max | 125 V |
Tensione di commutazione CC max | 125 V |
Corrente di commutazione CC | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 1 A |
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A (50 V AC) |
Potere di interruzione CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 0.25 A (50 V) |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 200000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 200000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 15 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 2 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Pd Ni-Au Rh |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X2 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 2 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 11 |
PIN 3 | 12 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027403 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |