Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
modulo interfaccia relè intelligente
Il prodotto può differire dall'immagine

modulo interfaccia relè intelligente

RMI 11/24-230 VAC/DC, 1 C/0
Codice: 51160
Peso: 0.047 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

1 relè; 1 contatto di scambio
8 A
24...230 V AC/DC
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione - corrente di connessione 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
Indicatore LED LED (rosso)
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 8 A
Corrente minima di carico 100 mA
Commutazione (a seconda della tensione) max. 2000 VA/240 W
Frequenza di commutazione max. 0.1 Hz (con carico)
Materiale contatto Ag Ni
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 8/20/2 ms
Categoria d'uso
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 20 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 6.0 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715)
Range temperatura -25...+50 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
dati commerciali
EAN 4048879027700
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 51160_1200-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* più IVA, più costi d'invio