MB CAP ultra 10/24 38s
Codice: | 85467 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 2.1 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV/PELV |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Durata corrente di inserimento max | 2 ms |
---|---|
Tensione di entrata 1 CC | 12 V |
Tensione di entrata 1 CC min | 11,9 V |
Tensione di entrata 1 CC max | 15 V |
Tensione di entrata 2 CC | 24 V |
Tensione di entrata 2 CC min | 23,9 V |
Corrente di ingresso CA | 10 A |
Corrente di inserimento max | 35 A |
Tempo di ricarica min | 100 s |
Tempo di ricarica max | 210 s |
Ingresso di commutazione a potenziale zero | 27 V |
Rendimento | 90 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita 1 CC | 11,3 V |
---|---|
Tensione di uscita 2 CC | 23,3 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Output current max. | 10 A |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 60950, EN 50178 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079785 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85322900 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----