Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Managed Switch lite
Il prodotto può differire dall'immagine

Managed Switch lite

6x10/100BT IP20 plastica RJ45 / relè di allarme
Codice: 58182
Peso: 0.22 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Switch managed 6 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 9.5...31.5 V
Velocità di trasmissione 10/100 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento Autocrossing Autonegotiation
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 50022)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Custodia Plastica nero
Grado di protezione IP20
Dimensioni H×L×P 111×45×99 mm
Connessioni
Bus di campo 6× RJ45
Alimentazione Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protocolli DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p si
Contatto d'allarme si
Manutenzione a distanza Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Switch Lite-managed
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED, LLDP
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879689342
eClass 19170106
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 58182_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 58182_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 58181_ina_x_12.zip
  • Download Documento: Manuali 58181_hdb_x_14.zip
  • Download File di progettazione: DXF 58182_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 58182_p8_2_60.zip
  • Download File di progettazione: STP 58182_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58182_14-03.17_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* più IVA, più costi d'invio