Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
PN managed Switch 4x10/100BT IP20 plas RJ45
Il prodotto può differire dall'immagine

PN managed Switch 4x10/100BT IP20 plas RJ45

Codice: 58185
Peso: 0.26 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

4 ports
PROFINET - Managed Switch
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 9.5...31.5 V
Velocità di trasmissione 10/100 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento Autocrossing Autonegotiation
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 50022)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Custodia Plastica nero
Grado di protezione IP20
Dimensioni H×L×P 111×22.5×99 mm
Connessioni
Bus di campo 4× RJ45
Alimentazione Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm²
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class B
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) no
PROFINET Netload Class I
MRP si
Shared Device/Input no
Switch Management
Protocolli DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring si
VLAN (QoS) IEEE 802.p si
Contatto d'allarme no
Manutenzione a distanza Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET - Managed Switch
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED, LLDP
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879720328
eClass 19170106
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 58185_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 58185_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 58185_Z12079-05.04.2024-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 58185_25-05.18_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 58184_Switch_KFG_x_11.zip
  • Download File di progettazione 58185_p8_2_60.zip
  • Download File di progettazione 58181_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 58181_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 58181_ina_x_12.zip
  • Download Manuali 58185_hdb_x_10.zip
Tecnologie bus
* più IVA, più costi d'invio