Tree 8TX Switch unmanag. 8PoE 48V metallico
8xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, 8xPoE 48V, QoS prioritization IEEE 802.1p
Codice: | 58193 |
Peso: | 0.7 kg |
Paese di origine: | TW |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch unmanaged gigabit IP20 PoE 8 porte
Alimentazione di tensione di 24 V
8 porte PoE
Alimentazione di tensione di 24 V
8 porte PoE
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 12 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 57 V |
Anmplificatore di tensione PoE | si |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | no |
Diagnosi
Contatto d'allarme | si |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Metallica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 145 mm |
Larghezza | 57,8 mm |
Profondità | 113 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 8 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X1 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 7 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | V 1 - |
PIN 3 | V 1 + |
PIN 4 | Relay (NO) |
PIN 5 | Relay (NO) |
PIN 6 | V 2 - |
PIN 7 | V 2 + |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
GTIN | 4048879844208 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Linea dati ----