Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
TREE 8TX Eco Gigabit switch unm.
Il prodotto può differire dall'immagine

TREE 8TX Eco Gigabit switch unm.

Codice: 58176
Peso: 0.168 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Switch unmanaged 8 porte Gigabit
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 2× 9...30 V DC, redundancy
Velocità di trasmissione 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento Autocrossing Autonegotiation
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -10...+70 °C)
Custodia Plastica nero
Grado di protezione IP20
Dimensioni H×L×P 90×45.2×78 mm
Connessioni
Bus di campo 8× RJ45
Alimentazione Morsetto a vite a innesto: 0.2...1.5 mm²
Switch Management
Protocolli no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p si
Contatto d'allarme no
Manutenzione a distanza no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879797474
eClass 19170106
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine TW
Cavo datiMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 58176_E501240-AZOT7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 58176_E501240-AZOT_UL_Z_A.PDF
  • Download Documento: Dati di prodotto 58176_PD_X_12.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 58175_INA_X_13.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 58176_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 58176_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58176_02-02.19_CE_Z_A.PDF
* più IVA, più costi d'invio