Tree 6TX Eco
Codice: | 58170 |
Peso: | 0.16 kg |
Paese di origine: | TW |
non disponibile
Descrizione
Switch unmanaged 6 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | si |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Installazione | Collegamento
Number ports | 6 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 45,2 mm |
Profondità | 78 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879329569 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Linea dati ----