Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit
Codice: | 58814 |
Peso: | 0.151 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch unmanaged 6 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Indirizzamento di tag |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 140 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 85,1 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 75 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 6 |
---|
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
dati commerciali
GTIN | 4065909013236 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----