Xelity 8TX Switch managed PN plastica
8xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, GSDML PROFINET
Codice: | 58825 |
Peso: | 0.164 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
The Xelity product range is intended for use in industrial environments. The switches have TX ports for twisted pair cables
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".



Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Protezione sovratensione | si |
Current consumption (Idle) | 150 mA, +/- 25 % |
Corrente assorbita | max. 400 mA |
Modalità di funzionamento | Autocrossing Autonegotiation |
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Corrente d'ingresso | 3.6 W |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -40...+65 °C, ...+75 °C derating (storage temperature -40...+85 °C) |
Transport temperature range | -40...+85 °C |
Custodia | Plastica, grigio |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Dimensioni H×L×P | 105×41,6×85,1 mm |
Connessioni
Bus di campo | 8 x RJ45 |
---|---|
Alimentazione | Morsetti a molla a innesto, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
PROFINET
Specification | V2.4, Conformance Class B |
---|---|
Indirizzamento | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | no |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | Client |
Shared Device | no |
Switch Management
Protocolli | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
NAT | 1:1 NAT |
Port Mirroring | 1:1 and N:1 |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | si |
Contatto d'allarme | no |
Manutenzione a distanza | Open VPN |
Webserver | HTTPS |
Switch Form | PROFINET - Managed Switch |
VLAN (802.1Q) | ≤64 VLANs |
Product article number of manufacturer | 58825 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED, LLDP |
---|---|
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
EAN | 4065909004722 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto