Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
switch managed PN 10x10/100/1000BT IP67  58855
Il prodotto può differire dall'immagine

switch managed PN 10x10/100/1000BT IP67

metallo M12
Codice: 58855
Peso: 0.916 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Dati tecnici
Tensione d'esercizio 9...36 V
Velocità di trasmissione 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento Autocrossing Autonegotiation
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Custodia Metallica
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 37×63×225 mm
Connessioni
Bus di campo 10× M12 (femmina), X-code
Alimentazione 2× M12 Power, 5 poli, L-code, 2× max. 16 A
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) no
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device no
Switch Management
Protocolli DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT si
Port Mirroring si
VLAN (QoS) IEEE 802.p si
Contatto d'allarme no
Manutenzione a distanza Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET - Managed Switch
Codice 58855
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED, LLDP
Monitoraggio - nessuna tensione si

EAN 4048879862592
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 58855_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 58855_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: ProfiNet  58855_Z13060-09.03.2024-v2.4_pn_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_10.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 58855_pd_x_11.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 58854_ina_x_10.zip
  • Download Documento: Manuali 58841_hdb_x_10.zip
  • Download File di progettazione: DXF 58854_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 58855_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione: STP 58854_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58855_08-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58855_08-02.21_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 58855_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* più IVA, più costi d'invio