Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 6.2 timer off-delay
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 timer off-delay

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A
Codice: 52310
Prodotto alternativo:    6652310
Peso: 0.035 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Uscita a relè
Ritardo di disinserzione: 0.1...10 s
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione d'ingresso 24 V DC (+10 -15%) ingresso A
Corrente d'ingresso 20 mA (ingresso A)
Tensione di comando 24 V DC (+10 -15%) ingresso B
Corrente di comando 5 mA (input B)
Uscita
Tensione d'uscita max. 250 V AC/DC
Corrente di uscita max. 6 A
Corrente minima di carico 100 mA (12 V DC)
Potenza in uscita max. 1500 VA/120 W
Frequenza di commutazione max. 10 Hz
Materiale contatto Ag Sn O2
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 10/15/1.5 ms
Categoria d'uso
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 20 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 4 kV; separazione sicura (EN 60947-1)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C
Dimensioni H×L×P 91×6.2×70 mm
dati commerciali
EAN 4048879026987
eClass 27210990
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 52310_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52310_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52310_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52310_1422-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52310_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus
* più IVA, più costi d'invio