Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO convert. temp. PT100 metodo a 2/3 fili  6644334
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO convert. temp. PT100 metodo a 2/3 fili

IN: 0°C..+200°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA

Codice: 6644334
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.05 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 0...200 °C
Morsetti a molla
I trasformatori di temperatura di Murrelektronik in combinazione con un sensore di temperatura PT100 (IEC 751/ EN 60751) trasformano una temperatura nelle consuete grandezze di segnale (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Inoltre, i moduli MTW forniscono una corrente costante che provoca una caduta di tensione sulla resistenza PT100. Questa viene linearizzata e trasformata nei segnali di uscita corrispondenti sui morsetti OUT. Tutti e 3 i segnali possono essere utilizzati contemporaneamente. La tecnica a 2 fili può essere applicata con brevi distanze tra il sensore PT100 e il modulo MTW (< 5 m). In caso di distanze maggiori, per la compensazione delle resistenze dei cavi di misura va applicato il metodo di misura a tre fili. A tal fine, è necessario un terzo cavo (della stessa lunghezza e versione degli altri due cavi di misura). In questo caso, il ponticello equipaggiato di fabbrica che collega E2 ed E3 va rimosso.
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) 1 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio max 80 mA
Dati elettrici | Uscita
Carico max 25 mA
Carico max 500 Ω
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 12,4 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 2 E 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 U
PIN 2 0 V
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2
Connection type 6
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 24 V DC
PIN 2 0 V
Connection type 7
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 In 1
PIN 2 I 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
GTIN 4048879022347
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 44334_ina_2_10.pdf (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6644334_1908-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6644334_1908-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Etichetta per morsetto ----
---- Cacciavite ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio