Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIUW accoppiatore analogico
Il prodotto può differire dall'immagine

MIUW accoppiatore analogico

IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V
Codice: 44228
Prodotto alternativo:    44207
Peso: 0.171 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±20%, filtrato
Corrente d'esercizio 50...70 mA
Tolleranza max. 0.5%
Frequenza max. 500 Hz
Dati generali
Test tensione d'isolamento 1.5 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura -25...+50 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H×L×P 91×6.2×70 mm
Ingresso di corrente
Carico circa 250 Ω
Uscita di tensione
Carico max. 25 mA
Uscite di corrente
Carico max. 500 Ω
Descrizione
Descrizione funzioni I convertitori analogici della Murrelektronik convertono i segnali normalizzati (0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA) in altri segnali normalizzati con separazione galvanica. Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovra
dati commerciali
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 44228_07-08.17_ce_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 52000_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 52000_dxf_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio