MDST autotrasformatore trifase
P:11300VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC
Codice: | 866033 |
Peso: | 27 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Autotrasformatore
10 750 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
10 750 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 380 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Tensione di ingresso 3 CA | 420 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 8,4 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 8 A |
Inrush current at input voltage 1 | 56 A |
Inrush current at input voltage 2 | 54 A |
Inrush current at input voltage 3 | 52 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 300 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 286 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 3 | 272 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 3 × 230 / 1 × 220 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 220 V |
Tensione di uscita CA 2 | 230 V |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - PE | 2,9 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 71 mm |
Misura di fissaggio b | 176 mm |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 205 mm |
Diametro foro | 9 mm |
Lunghezza foro | 13 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031201 |
ECLASS-8.0 | 27031201 |
ECLASS-9.0 | 27031201 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879589635 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |