MDST autotrasformatore trifase
P:5200VA IN:3x400/440VAC OUT:3x230VAC
Codice: | 866151 |
Peso: | 27 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Autotrasformatore
5 200 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
5 200 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 440 V |
Tensione di ingresso CA | 400 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 7,7 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 7 A |
Corrente di inserimento max | 52 A |
Corrente di cortocircuito | 657 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 3 × 230 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA | 230 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 5200 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - PE | 3 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 125 mm |
Misura di fissaggio b | 190 mm |
Misura di fissaggio c | 10 mm |
Altezza | 206 mm |
Larghezza | 240 mm |
Profondità | 152 mm |
Diametro foro | 10 mm |
Lunghezza foro | 18 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073806 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |