MET trasformatore di isolamento monofase
P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Codice: | 6686045 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 11.2 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
800 VA
Morsetti a molla
Classe di isolamento T 60/B
800 VA
Morsetti a molla
Classe di isolamento T 60/B
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 240 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 415 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 3,75 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 2,15 A |
Inrush current at input voltage 1 | 92,8 A |
Inrush current at input voltage 2 | 49,12 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 87,8 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 50,4 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 1 | 110 V |
---|---|
Tensione di uscita CA 2 | 240 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Potenza di commutazione CA max | 800 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 92 mm |
Misura di fissaggio b | 135 mm |
Misura di fissaggio c | 7 mm |
Altezza | 118 mm |
Larghezza | 174 mm |
Profondità | 148 mm |
Diametro foro | 7 mm |
Lunghezza foro | 11 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066402 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |