MET trasformatore di isolamento monofase
P: 1500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Codice: | 6686061 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 21.5 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
1500 VA
Morsetti a molla
Classe di isolamento T 60/B
1500 VA
Morsetti a molla
Classe di isolamento T 60/B
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 380 V |
Tensione di ingresso CA max | 420 V |
Corrente di ingresso CA | 3,97 A |
Corrente di inserimento max | 50 A |
Corrente di cortocircuito | 201,5 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 230 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 1500 VA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 141,5 mm |
Misura di fissaggio b | 135 mm |
Misura di fissaggio c | 7 mm |
Altezza | 168 mm |
Larghezza | 174 mm |
Profondità | 162 mm |
Diametro foro | 7 mm |
Lunghezza foro | 11 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066334 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |