Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MET trasformatore di isolamento monofase
Il prodotto può differire dall'immagine

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 800VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Codice: 86040
Prodotto alternativo:    6686040
Peso: 11.2 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Trasformatori monofase - di comando e separazione
800 VA
Classe di isolamento T 60/B
Dati generali
Norme EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test tensione d'isolamento 4 kV (prim./sec.)
Tipo di fissaggio Fissaggio a parete tramite asole
Dimensioni H×L×P 118×175×160 mm
Misure di fissaggio a×b×c 92×135×7 mm
Ø foratura 7×11 mm
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Uscita
Tensione d'uscita 230 V AC
Potenza in uscita 800 VA
Ingresso
Tensione d'ingresso 230 V AC ±5%
Frequenza 50...60 Hz
Corrente di cortocircuito 143.2 A (230 V AC)
Corrente d'ingresso 3.75 A (230 V AC)
Picco all'accensione 51.78 A (230 V AC)
dati commerciali
EAN 4048879078955
eClass 27031302
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered CA 86040_E207805-182075-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered US 86040_E207805-182075-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Download Certificati: GL  86040_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download File di progettazione: DXF 86040_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 86040_p8_2_51.zip
  • Download File di progettazione: STP 86040_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86040_120-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Informazioni: China-RoHS Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
cURus
* più IVA, più costi d'invio