MET trasformatore di isolamento monofase
P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Codice: | 86110 |
Prodotto alternativo: | 6686110 |
Peso: | 32 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
4000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
4000 VA
Classe d'isolamento T 40/B




Dati tecnici
Dati generali
Norme | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a parete tramite asole |
Range temperatura | -20...+40 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C) |
Test tensione d'isolamento | 4 kV (prim./sec.) |
Ø foratura | 9×14 mm |
Misure di fissaggio a×b×c | 200×174×9 mm |
Dimensioni H×L×P | 206×198×250 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 230 V AC |
---|---|
Potenza in uscita | 4000 VA |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 219 V;230 V;242 V |
---|---|
Picco all'accensione | 337 A (230 V AC) |
Corrente di cortocircuito | 807.5 A (230 V AC) |
Corrente d'ingresso | 18 A (230 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 86110 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
EAN | 4048879078795 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |